Borne conductrice de protection à 3 conducteurs 870【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

870-687

Référence pièce
870-687
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

333.41 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 27.50 Taille du produit (longueur)(mm) 5 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6 Courant nominal(A) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3 Poids(g) 7.297
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne conductrice de protection à 3 conducteurs 870, le numéro d'article est le suivant: 870-687.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 870-687.

Assistance technique