Bornier à LED de capteur à 3 conducteurs 2000【50 pièces par conditionnement】

Bornier à LED de capteur à 3 conducteurs 2000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2000-5311/1101-951
2000-5311/1102-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

912.77 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

912.77 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 8 Largeur du collier(mm) 7 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 13.5 Tension nominale(V) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.14
Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24 AWG max. 16
Nombre de rangées 3 Broches par rangée 2 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne du commutateur de proximité Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique