Bornier de capteur à 3 conducteurs 270【10-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
270-560
270-564/281-483
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

235.01 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours

102.39 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5
Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Longueur de dénudage min.(mm) 6 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 3
Couleur Orange Type de connecteur (catégorie) Borne du commutateur de proximité Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + LED verte Produits industriels Oui

Assistance technique