Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
280-640
Référence pièce
|
---|
280-640 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
562.97 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 24 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 | Couleur | Blanc |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de protection | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de protection à 3 conducteurs 280, le numéro d'article est le suivant: 280-640.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280-640.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles