Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2001-1303 |
2001-1305 |
2001-1306 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Rouge | ||
141.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Noir | ||
141.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Jaune |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 4.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 4.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 18 |
Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 4.326 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles