Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2006-1302
Référence pièce
|
---|
2006-1302 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 7.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 7.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13 | Courant nominal(A) | 41 |
Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 10 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 20 |
AWG max. | 8 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 11.845 | Couleur | Orange |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante à 3 conducteurs 2006, le numéro d'article est le suivant: 2006-1302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2006-1302.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles