Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
281-631 |
781-631 |
781-651 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Tension nominale (V) | Poids (g) | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 37 | 800 | 10.401 | Gris | L | ||
114.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 43.50 | 1000 | 11.706 | Gris | L | ||
119.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 43.50 | 1000 | 11.7 | Bleu | N |
Loading...
Taille du produit (longueur)(mm) | 6 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6 | Largeur du collier(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 32 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 3 | Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Tension nominale(V)
Poids(g)
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles