Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
880-662 |
880-662/999-940 |
880-664 |
880-664/999-940 |
880-681/999-940 |
880-682 |
880-682/999-940 |
880-684 |
880-684/999-940 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Poids (g) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 400 | 10.701 | Orange | - | + conducteur de protection | ||
169.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 400 | 10.711 | Orange | - | + conducteur de protection | ||
169.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 400 | 10.701 | Bleu | N | + conducteur de protection | ||
169.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 400 | 10.711 | Bleu | N | + conducteur de protection | ||
202.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 800 | 8.679 | Gris | L | - | ||
218.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 800 | 8.679 | Orange | - | - | ||
213.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 800 | 8.679 | Orange | - | - | ||
213.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 800 | 8.679 | Bleu | N | - | ||
213.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 800 | 8.679 | Bleu | N | - |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 29 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 25 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 | Niveau de contamination | 3 |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Poids(g)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles