Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-1301 |
2002-1302 |
2002-1303 |
2002-1304 |
2002-1305 |
2002-1306 |
2002-6301 |
2002-6302 |
2002-6303 |
2002-6304 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Section transversale (mm²) | Niveau de contamination | Poids (g) | Type (divers) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | 10 | 0.25 - 2.5/4 (rigide / flexible) | - | - | 3 conducteurs | Gris | L | - | - | |||
158.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.9 | - | Orange | - | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
153.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 6.2 | - | Rouge | - | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | 10 | 0.25 - 2.5/4 (rigide / flexible) | - | - | 3 conducteurs | Bleu | N | - | - | |||
153.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 6.2 | - | Noir | - | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
153.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 6.2 | - | Jaune | - | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
153.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.447 | - | Gris | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
158.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.474 | - | Orange | - | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
163.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.457 | - | Rouge | - | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
158.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours | 38.90 | 5.2 | 10 | - | - | 3 | 5.457 | - | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Courant nominal(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Section transversale(mm²)
Niveau de contamination
Poids(g)
Type (divers)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles