Bornier traversant à 3 conducteurs 279【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
279-682
279-685
279-686
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
Broches par rangée Couleur

136.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours -980.081.50.081.53Orange

147.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours -980.081.50.081.53Noir

141.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 414120.2100.2104Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 27 Taille du produit (largeur)(mm) 4 Largeur du collier(mm) 4
Courant nominal(A) 18 Tension nominale(V) 800 AWG (min.) 28
AWG max. 16 Nombre de rangées 1 Niveau de contamination 3
Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique