Bornier traversant à 3 conducteurs 280【100 pièces par conditionnement】

Bornier traversant à 3 conducteurs 280

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-641
280-650
280-653
280-671
280-672
280-681
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Configuration

202.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 36.503-GrisL

180.36 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 28-7.573Orange-

180.36 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 283-Rouge-

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 283-Noir-

180.36 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 283-Jaune-

196.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours -----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9
Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 800
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG max. 14
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique