Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
281-678 |
281-679 |
281-685 |
281-686 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | Orange | ||
114.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | Rouge | ||
108.93 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | Noir | ||
108.93 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | Jaune |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 29 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6 | Largeur du collier(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 32 |
Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles