Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2116-5301 |
2116-5304 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Gris | ||
158.49 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | Bleu |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 37.1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 113.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 12 | Courant nominal(A) | 90 | Tension nominale(V) | 800 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 16 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 25 | Broches par rangée | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Fonctions de connecteur | + levier | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles