Bornier traversant à 3 conducteurs, avec levier et insertion CAGE CLAMP 2106【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2106-1304

Référence pièce
2106-1304
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

102.39 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 90.80 Taille du produit (largeur)(mm) 7.50
Largeur du collier(mm) 7.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 15 Longueur de dénudage min.(mm) 13
Courant nominal(A) 41 Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 10
AWG (min.) 20 AWG max. 8 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 3 Couleur Bleu Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Connecteur enfichable Fonctions de connecteur + levier Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant à 3 conducteurs, avec levier et insertion CAGE CLAMP 2106, le numéro d'article est le suivant: 2106-1304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2106-1304.

Assistance technique