Bornier traversant à 3 conducteurs, avec bouton-poussoir 2001

Bornier traversant à 3 conducteurs, avec bouton-poussoir 2001

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2001-1301
2001-1304
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Configuration

0.95 €

1 3 jours GrisL

0.81 €

1 3 jours BleuN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Largeur du collier(mm) 4.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 18 Tension nominale(V) 800
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22 AWG max. 14
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3 Type (divers) 3 conducteurs
Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique