Bornier traversant à 3 conducteurs, avec bouton-poussoir 2201【100 pièces par conditionnement】

Bornier traversant à 3 conducteurs, avec bouton-poussoir 2201

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2201-1301
2201-1304
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

107.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours Gris

229.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 59.20
Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Largeur du collier(mm) 4.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 18 Tension nominale(V) 800
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22 AWG max. 14
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Connecteur enfichable Fonctions de connecteur + CAGE CLAMP® Produits industriels Oui

Assistance technique