Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2202-1301 |
2202-1304 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Gris | |||
109.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | Bleu |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 59.20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 |
Courant nominal(A) | 24 | Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 3 | Couleur du connecteur | Orange | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Fonctions de connecteur | + clé | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles