Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2210-1301 |
2210-1304 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | Gris | |||
91.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | Bleu |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 89 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 10 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 19 | Longueur de dénudage min.(mm) | 17 |
Courant nominal(A) | 57 | Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 10 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 16 |
AWG (min.) | 20 | AWG max. | 6 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Connecteur enfichable |
Fonctions de connecteur | + CAGE CLAMP® | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles