Bornier traversant à 3 conducteurs, avec bouton-poussoir 2216【20 pièces par conditionnement】

Bornier traversant à 3 conducteurs, avec bouton-poussoir 2216

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2116-1301
2216-1301
2216-1304
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Couleur Fonctions de connecteur

147.05 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 36.90113.5090800Gris+ levier

102.39 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 37.1-76-Gris+ CAGE CLAMP®

106.75 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 37.1-76-Bleu+ CAGE CLAMP®

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 12 Largeur du collier(mm) 12 Longueur de dénudage (max.)(mm) 20
Longueur de dénudage min.(mm) 18 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 16
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 25 AWG (min.) 20
AWG max. 4 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Connecteur enfichable Produits industriels Oui

Assistance technique