Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
780-993
Référence pièce
|
---|
780-993 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.91 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 43.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 23 |
Tension nominale(V) | 750 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Poids(g) | 9.14 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante à 3 conducteurs Ex e II 780, le numéro d'article est le suivant: 780-993.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 780-993.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles