Référence fabricant: 2002-1861
Marque: WAGO
Prix: 5.75 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-1861
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 250 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de base | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de support à 4 conducteurs 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-1861.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-1861.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles