Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-7114
Référence pièce
|
---|
2002-7114 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 32 | Tension nominale(V) | 250 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 1 | Couleur | Bleu |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Configuration | N | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement N à 1 conducteur, série 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-7114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-7114.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles