Module de borne à 1 conducteur 769【250 pièces par conditionnement】

Module de borne à 1 conducteur 769

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
769-503
769-503/000-016
769-515
769-515/000-006
769-515/000-016
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Poids
(g)
Compatible avec la série (Wago) Couleur Type de connecteur (catégorie) Type d'accessoire (bornes de série) Configuration Connexion (composants)

262.35 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -45.2------------2.921769Gris-Connecteur plat-Borne à ressort

283.12 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -45.2------------3.021769Vert-jaune-Module d'extrémité-Borne à ressort

262.35 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -37.1------------2.308769Gris-Connecteur plat-Borne à ressort

289.68 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours -37.1------------2.308769Bleu-Connecteur plat-Borne à ressort

289.68 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 137.155325000.0840.0842812112.303-Vert-jauneBorne-TerreRessort de traction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8 Produits industriels Oui

Assistance technique