Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2022-181
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Courant nominal(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 690 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Compatible avec la série (Wago) | 2022 |
Type (divers) | Module de borne | Couleur | Gris | Type d'accessoire (bornes de série) | Module d'extrémité |
Vous vous trouvez sur la page de Module de borne à 1 conducteur, série 2022, le numéro d'article est le suivant: 2022-181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2022-181.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles