Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-192/769-319 |
769-193/769-319 |
769-194/769-319 |
769-195/769-319 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre de rangées | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 11.10 | 11.10 | 2 | 19.87 | ||
34.28 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 16.10 | 16.10 | 3 | 28.68 | ||
43.35 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 21.10 | 21.10 | 4 | 37.49 | ||
53.11 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 26.10 | 26.10 | 5 | 44.4 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Broches par rangée | 2 |
Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Bornier de base |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de rangées
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles