Bornier de sectionnement 1 conducteur / 1 conducteur 769【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
769-242
769-243
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Tension nominale
(V)
AWG (min.) AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Compatible avec la série (Wago) Type de connecteur (catégorie) Type d'accessoire (bornes de série) Configuration Connexion (composants)

169.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 255840028121239.349-Borne N-LRessort de traction

196.75 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours -101-9250-----12.335769-Borne de base d'isolateur-Borne à ressort

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 28.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5 Courant nominal(A) 16
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Couleur Gris Produits industriels Oui

Assistance technique