Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2022-1202
Référence pièce
|
---|
2022-1202 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
Courant nominal(A) | 24 | Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 5.038 |
Couleur | Orange | Type de connecteur (catégorie) | Borne de base | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de base 1 conducteur / 1 broche 2022, le numéro d'article est le suivant: 2022-1202.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2022-1202.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles