Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-182/769-314 |
769-183/769-314 |
769-184/769-314 |
769-185/769-314 |
769-214 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Poids (g) | Type de connecteur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 11.10 | 11.10 | 16 | 2 | 18.866 | Bornier de base | ||
31.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 16.10 | 16.10 | 16 | 3 | 27.162 | Bornier de base | ||
38.57 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 21.10 | 21.10 | 16 | 4 | 35.458 | Bornier de base | ||
43.68 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 26.10 | 26.10 | 16 | 5 | 43.754 | Bornier de base | |||
65.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 5 | 5 | 32 | 1 | 8.139 | Borne de base |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 |
Couleur | Gris | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Courant nominal(A)
Nombre de rangées
Poids(g)
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles