Bornier de sectionnement à 1 conducteur / 1 broche 769【50 pièces par conditionnement】

Bornier de sectionnement à 1 conducteur / 1 broche 769

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
769-212
769-213
769-232
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Poids
(g)

158.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4009

185.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 25011.9

141.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4005.566

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 28.5 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Courant nominal(A) 16 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 28
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Niveau de contamination 3 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne de base
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique