Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2020-1207
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 | Largeur du collier(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 13.5 |
Tension nominale (détails)(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1 | AWG (min.) | 24 |
AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne de base | Configuration | Terre |
Connexion (composants) | Ressort de traction |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de support de terre à 1 conducteur / 1 broche 2020, le numéro d'article est le suivant: 2020-1207.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2020-1207.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles