Borne de base à LED à 1 conducteur / 1 broche 769【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
769-239/281-413
769-239/281-434
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

617.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

617.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 28.5 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Courant nominal(A) 0.025 Tension nominale(V) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Poids(g) 4.82 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne de base Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Assistance technique