Borne de base PE à 1 conducteur / 1 broche 769【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

769-237

Référence pièce
769-237
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

240.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 28.5 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Poids(g) 6.831
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne de base Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de base PE à 1 conducteur / 1 broche 769, le numéro d'article est le suivant: 769-237.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 769-237.

Assistance technique