Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-562/281-411 |
280-565 |
280-565/280-319 |
280-565/280-321 |
280-572 |
280-572/281-411 |
280-575 |
280-575/280-320 |
280-575/280-323 |
280-576 |
280-585 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nombre de rangées | Niveau de contamination | Poids (g) | Type de connecteur (catégorie) | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 55.50 | 5 | 5 | 20 | 400 | 2 | 3 | - | Borne d'actionneur | + 1 diode | ||
251.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 55.50 | 5 | 5 | 5 | 125 | 2 | - | - | Borne d'actionneur | - | ||
267.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 55.50 | 6 | 6 | 5 | 125 | 2 | - | - | Borne d'actionneur | - | ||
267.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | 55.50 | 6 | 6 | 5 | 125 | 2 | - | - | Borne d'actionneur | - | ||
403.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 63.50 | 5 | 5 | 20 | 400 | 3 | - | 17.387 | Borne d'actionneur | + connecteur PG | ||
552.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 63.50 | 5 | 5 | 20 | 400 | 3 | 3 | - | Borne d'actionneur | + 1 diode | ||
468.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 63.50 | 5 | 5 | 5 | 125 | 3 | - | - | Borne d'actionneur | + connecteur PG | ||
534.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 63.50 | 6 | 6 | 5 | 125 | 3 | - | - | Borne d'actionneur | + connecteur PG | ||
534.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 4 | 63.50 | 6 | 6 | 5 | 125 | 3 | - | - | Borne d'actionneur | + connecteur PG | ||
519.24 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 4 | 63.50 | 5 | 5 | 10 | 400 | 3 | 3 | - | Borne N | + connecteur PG | ||
508.32 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 4 | 63.50 | 5 | 5 | 20 | 400 | 3 | 3 | - | Borne d'actionneur | - |
Loading...
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 | Couleur | Gris |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Nombre de rangées
Niveau de contamination
Poids(g)
Type de connecteur (catégorie)
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles