Bornier de support à 2 conducteurs 280【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

280-616

Référence pièce
280-616
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

207.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 28 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne de base Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de support à 2 conducteurs 280, le numéro d'article est le suivant: 280-616.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 280-616.

Assistance technique