Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-612 |
280-912 |
280-913 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Gris | L | ||
141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | ||
153.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Orange | - |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 52.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Borne N |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + séparateur | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles