Référence fabricant: 2006-1671
Marque: WAGO
Prix: 7.35 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2006-1671
Taille du produit (largeur)(mm) | 7.50 | Largeur du collier(mm) | 7.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 13 | Courant nominal(A) | 30 | Tension nominale(V) | 800 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 10 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | + option de test |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement à 2 conducteurs série 2006, le numéro d'article est le suivant: 2006-1671.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2006-1671.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles