Bornier de sectionnement / test à 2 conducteurs 2006

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2006-8671

Référence pièce
2006-8671
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 8 Largeur du collier(mm) 8
Longueur de dénudage (max.)(mm) 15 Longueur de dénudage min.(mm) 13 Courant nominal(A) 30
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5
Section transversale max. (rigide)(mm²) 10 AWG (min.) 20 AWG max. 10
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne N Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + option de test

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement / test à 2 conducteurs 2006, le numéro d'article est le suivant: 2006-8671.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2006-8671.

Assistance technique