Bornier de sectionnement / test à 2 conducteurs 280【50-100 pièces par conditionnement】

Bornier de sectionnement / test à 2 conducteurs 280

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-627
280-649
280-829
280-868
280-869
280-870
280-876
280-879
280-880
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Niveau de contamination Couleur Configuration

245.95 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 52.50104003GrisL

246.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 52.50104003GrisL

256.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 52.50104003GrisL

346.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours 28.5164003GrisL

245.95 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -16250-GrisTerre

377.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 28.5164003GrisL

388.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 28.5164003BleuN

414.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 28.5164003Orange-

251.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 28.5162503Orange-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Type de connecteur (catégorie) Borne N Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + option de test Produits industriels Oui

Assistance technique