Bornier de sectionnement / test à 2 conducteurs 281【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

281-666

Référence pièce
281-666
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

300.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 53.50 Taille du produit (largeur)(mm) 6
Largeur du collier(mm) 6 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne N Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + option de test Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement / test à 2 conducteurs 281, le numéro d'article est le suivant: 281-666.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 281-666.

Assistance technique