Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
282-135 |
282-860 |
282-870 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Broches par rangée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 2 | 37 | 41 | 400 | 2 | ||
240.88 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 75 jours | - | 75 | 30 | 500 | 3 | |||
280.11 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 75 jours | - | 75 | 30 | 500 | 3 |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 8 | Largeur du collier(mm) | 8 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 12 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 24 |
AWG max. | 10 | Nombre de rangées | 1 | Niveau de contamination | 3 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + option de test | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Broches par rangée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles