Borne de sectionnement / test à 2 conducteurs série 2002

Borne de sectionnement / test à 2 conducteurs série 2002

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-1671
2002-1674
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Configuration

2.56 €

1 3 jours GrisL

4.45 €

1 Disponible 3 jours BleuN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 16
Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Type de connecteur (catégorie) Borne N Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + option de test

Assistance technique