Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Niveau de contamination | Poids (g) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18 | - | 2.038 | Gris | L | + base de verrouillage à loquet | |||
106.75 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 23.20 | 3 | - | Gris | L | Un côté + actionneur | |||
114.37 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 23.20 | 3 | - | Gris | L | Deux côtés + actionneur | |||
106.75 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 18 | 3 | - | Gris | L | + base de verrouillage à loquet | |||
114.37 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 23.20 | 3 | - | Gris | L | Un côté + actionneur | |||
130.71 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 23.20 | 3 | - | Gris | L | Deux côtés + actionneur | ||
106.75 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18 | 3 | - | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | |||
114.37 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 23.20 | 3 | - | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | |||
130.71 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 23.20 | 3 | - | Bleu | N | Conforme aux normes ATEX Ex I | ||
104.57 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 18 | 3 | - | Orange | - | + base de verrouillage à loquet | |||
106.75 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 23.20 | 3 | - | Orange | - | Un côté + actionneur | |||
114.37 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 23.20 | 3 | - | Orange | - | Deux côtés + actionneur | |||
106.75 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 18 | - | - | Vert-jaune | Terre | + base de verrouillage à loquet | |||
114.37 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 23.20 | - | - | Vert-jaune | Terre | Un côté + actionneur | |||
130.71 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 23.20 | - | - | Vert-jaune | Terre | Deux côtés + actionneur |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 6 | Largeur du collier(mm) | 6 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 24 | Tension nominale(V) | 500 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG max. | 14 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Type de connecteur (catégorie) | Borne |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Niveau de contamination
Poids(g)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles