Bornier d'extrémité à 2 conducteurs 262【100 pièces par conditionnement】

Bornier d'extrémité à 2 conducteurs 262

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
262-321
262-324
262-326
262-327
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de contamination Couleur Configuration Fonctions de connecteur

93.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3GrisL+ base de verrouillage à loquet

100.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3BleuNConforme aux normes ATEX Ex I

95.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3Orange-+ base de verrouillage à loquet

100.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Vert-jauneTerre+ base de verrouillage à loquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 23 Taille du produit (largeur)(mm) 7
Largeur du collier(mm) 7 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 630 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Type de connecteur (catégorie) Borne Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Assistance technique