Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
264-301 |
264-306 |
264-307 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Niveau de contamination | Couleur | Configuration | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Gris | L | - | |||
119.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 22.10 | 3 | Orange | - | Oui | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Vert-jaune | Terre | - |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6 | Largeur du collier(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 24 |
Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Type de connecteur (catégorie) | Borne | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + manchon |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Niveau de contamination
Couleur
Configuration
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles