Barrette de connexion Ex e II à 2 conducteurs 262【25-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
262-132
262-134
262-136
262-137
262-138
262-139
262-140
262-142
262-182
262-183
262-184
262-185
262-186
262-188
262-189
262-190
262-191
262-192
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Nombre de rangées

229.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 428.552

420.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 842.554

606.69 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 1256.5056

355.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1463.5057

398.99 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1670.5058

447.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1877.5059

251.40 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 2084.50510

300.61 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1298.50512

229.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ----

322.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 625.4073

420.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 832.4074

512.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1039.4075

304.99 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 1246.4076

398.99 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 1660.4078

447.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1867.4079

251.40 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 2074.40710

278.76 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1181.40711

300.61 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours ----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 23 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Courant nominal(A) 23 Tension nominale(V) 550 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 20 AWG max. 12 Broches par rangée 2
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Réglette de raccordement Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex-e II Produits industriels Oui

Assistance technique