Barrette de connexion Ex e II à 2 conducteurs 264【25-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
264-132
264-133
264-134
264-135
264-136
264-137
264-138
264-140
264-141
264-142
264-182
264-183
264-184
264-185
264-186
264-187
264-188
264-189
264-190
264-191
264-192
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Nombre de rangées Poids
(g)

294.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4-2892-

414.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6-3493-

523.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 8-4094-

643.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 10-4695-

753.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 12-5296-

873.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 14-5897-

490.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1664648835

611.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 20-76910-

333.41 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 11-82911-

366.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 12-88912-

294.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 4-1992-

414.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 6-2593-

523.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 8-3194-

643.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 10-3795-

377.13 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 12-4396-

436.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 14-4997-

490.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 16-5598-

552.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 18-6199-

304.99 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 20-67910-

333.41 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 11-73911-

366.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 12-79912-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 22.10 Largeur du collier(mm) 6 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 23 Tension nominale(V) 690 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 20 AWG max. 14 Broches par rangée 2
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Réglette de raccordement Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex-e II Produits industriels Oui

Assistance technique