Bornier traversant Ex e II à 2 conducteurs 280【100 pièces par conditionnement】

Bornier traversant Ex e II à 2 conducteurs 280

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-691
280-992
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
AWG (min.)

147.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 0.20.224

158.49 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 0.080.0828

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 28 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 23 Tension nominale(V) 550 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG max. 14 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Continuité
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex-e II
Produits industriels Oui

Assistance technique