Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
284-691
Référence pièce
|
---|
284-691 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 33.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 10 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13 | Longueur de dénudage min.(mm) | 12 |
Courant nominal(A) | 53 | Tension nominale(V) | 550 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 10 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 10 |
AWG (min.) | 20 | AWG max. | 8 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant Ex e II à 2 conducteurs 284, le numéro d'article est le suivant: 284-691.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 284-691.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles