Connecteur femelle à 2 conducteurs 769【5-100 pièces par conditionnement】

Connecteur femelle à 2 conducteurs 769

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
769-121
769-122
769-123
769-124
769-125
769-126
769-127
769-128
769-129
769-131
769-132
769-133
769-134
769-135
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre de rangées Poids
(g)

283.12 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 25515.077

245.95 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 41010210.237

174.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 61515315.477

224.08 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 82020421.4

218.63 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 102525525.957

136.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 123030631.197

158.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 143535736.437

169.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 164040841.677

191.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 184545946.917

119.83 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2255551157.397

130.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2460601262.637

141.61 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2665651367.877

153.03 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2870701473.117

163.96 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3075751580.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 45.2 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Courant nominal(A) 32 Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Broches par rangée 2
Niveau de contamination 3 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Connecteur plat (embase)
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique