Bornier à fusible à 2 conducteurs 282【40 pièces par conditionnement】

Bornier à fusible à 2 conducteurs 282

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
282-120
282-122
282-124
282-126
282-128
282-128/281-413
282-128/281-417
282-128/281-418
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Tension nominale
(V)
Niveau de contamination Poids
(g)
Fonctions de connecteur

366.21 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 56.5-13125003--

322.48 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 54.50-13125003--

606.69 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 54.501312-250-26.46-

442.72 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 54.50-13125003--

392.44 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours 56.5-13125003--

617.63 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 56.5-1312110--+ DEL rouge

617.63 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 56.51312-250-27.36-

595.76 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 56.5-1312110---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 13 Largeur du collier(mm) 13
Courant nominal(A) 10 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (flexible)(mm²) 6
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6 AWG (min.) 24
AWG max. 10 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne de fusible Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique